838 TI per le misurazioni interne (4495981)

838 TI per le misurazioni interne 4495981

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4495981

Marca: MAHR

Prezzo: 684.00

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Forza di misurazione (testo): 1.1 - 1.6

Valore di graduazione pollici: .0005"

Profondità di misurazione in pollici (testo): 3.2"

Limite di errore in pollici (testo): .0015"

Intervallo di misurazione in pollici: .40 - 1.20"


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4495981

Codice componente
4495981
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misurazione (testo) Valore di graduazione pollici Profondità di misurazione in pollici (testo) Limite di errore in pollici (testo) Intervallo di misurazione in pollici

684.00 €

1 7 giorni 1.1 - 1.6.0005"3.2".0015".40 - 1.20"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione IP IP 65 La confezione contiene certificato di prova

Supporto tecnico