Indicatore di prova digitale MarTest 800 EW (4305120)

Indicatore di prova digitale MarTest 800 EW 4305120

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4305120

Marca: MAHR

Prezzo: 421.00

Tempi di consegna: 31 giorni


Dati Tecnici:

Intervallo di misurazione parziale ft (µm): 5 µm

Dimensioni f in mm: 99 mm

Forza di misurazione: 0.13 N

Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda: ± 0.4

Errore di isteresi del valore misurato µm: 5 µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4305120

Codice componente
4305120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di misurazione parziale ft (µm)
(µm)
Dimensioni f in mm
(mm)
Forza di misurazione
(N)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda Errore di isteresi del valore misurato µm
(µm)
Dimensioni c in mm
(mm)
Intervallo di errore fe (µm)
(µm)
Intervallo totale di errore fges (µm)
(µm)
Ripetibilità µm
(µm)
Standard Dimensioni d in mm
(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Dimensioni e in mm
(mm)

421.00 €

1 31 giorni 5990.13± 0.4513.610133Standard di fabbrica17.8± .015"75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Opto RS-232C; USB Classe di protezione IP IP 65 La confezione contiene albero di montaggio 800a8; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; involucro
Altezza delle cifre(mm) 6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico