Strumento di misurazione e tracciatura dell’altezza Digimar 814 X

Strumento di misurazione e tracciatura dell’altezza Digimar 814 X
Funzioni:
ON/OFF
RESET (impostare il display su zero)
mm/pollici
PRESET (per l’inserimento di un valore numerico)
Memoria MAX/MIN per la ricerca del punto di inversione
(MAX-MIN) per testare planarità e concentricità
TOL (inserire i valori del limite di tolleranza)
Risoluzione selezionabile
DATA (trasmissione dati)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4426544
4426544KAL
4426545
4426545KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione Limite di errore in pollici (testo) Limite errore_µm
(µm)
Intervallo di misurazione in pollici Errore di perpendicolarità in µm
(µm)

4,720.00 €

1 7 giorni 0 - 320.0008"200 - 12.6"20

5,058.29 €

1 42 giorni 0 - 320.0008"200 - 12.6"20

6,000.00 €

1 7 giorni 0 - 620.0012"300 - 24.4"30

6,338.29 €

1 42 giorni 0 - 620.0012"300 - 24.4"30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Opto RS-232C; wireless Risoluzione in mm(mm) 0.001; 0.01 La confezione contiene strumento di misurazione dell’altezza incl. unità operativa e display; braccio della pinza 814 t; sonda sferica 814 m, 8 mm; batteria; manuale di istruzioni; copertura di protezione; certificato di prova
Tempo di funzionamento max(h) 2000 Standard Standard di fabbrica Sistema di misurazione Alta precisione Sistema di misurazione induttivo incrementale Testina di misurazione con guida a sfere Sistema di misurazione senza resistenza
Interfacce hardware Opto RS-232C; semplice Risoluzione in pollici(pollici) 0.00005; 0.0005

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico