Codice articolo del costruttore: 5323020
Marca: MAHR
Prezzo: 460.57 €
Tempi di consegna: 31 giorni
Dimensioni a in mm: 88.7 mm
Dimensioni f in mm: 8 mm
Dimensione m in mm: 12.5 mm
Dimensioni c in mm: 21.3 mm
Deviazione di linearità entro +/- 0,020”: 16 µ"
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5323020
Codice componente
|
---|
5323020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni a in mm (mm) | Dimensioni f in mm (mm) | Dimensione m in mm (mm) | Dimensioni c in mm (mm) | Deviazione di linearità entro +/- 0,020” | Ripetibilità fw in pollici (testo) | Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) | Deviazione di linearità entro +/- 0,039” | Dimensione k in mm (mm) | Filettatura collegamento g | Compatibilità | Dimensioni in mm (mm) | Dimensione j in mm (mm) | Dimensioni h in mm (mm) | Dimensioni d in mm (mm) | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici | Dimensione l in mm (mm) | Deviazione di linearità entro +/- 0,079” | Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) | Dimensioni b in mm (mm) | Distanza dall’arresto superiore (in pollici) | Dimensioni e in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.57 € | 1 | 31 giorni | 88.7 | 8 | 12.5 | 21.3 | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | 9 | M 2,5 | Mahr VLDT | 26.5 | 3.6 | 14 | 6 | ± .079" | 8.3 | 120 µ" | - .09 ... 0" | 28 | + .09 ... .173" | 9.2 |
Loading...
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | ± 2 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 0.5 | Distanza dall’arresto superiore | +2.2 . . . 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Deviazione di linearità entro +/- 0,5 mm(µm) | 0.4 | Deviazione di sensibilità(%) | 0.3 | Classe di protezione IP | IP 64 |
La confezione contiene | manuale di istruzioni; cappuccio per uscita cavo radiale; chiave per l’impostazione preliminare della corsa | Forza di misurazione (testo) | 0,75 N +/- 0,15 N | Deviazione di linearità entro +/- 2,0 mm(µm) | 3 |
Lunghezza cavo(m) | 2.5 | Coefficiente di temperatura(µm/°C) | 0.15 | Deviazione di linearità entro +/- 1,0 mm(µm) | 1.5 |
Ripetibilità µm(µm) | 0.1 | Distanza dall’arresto inferiore | -2.2 . . . 0 | Aumento della forza di misurazione | 0,2 N/mm |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni a in mm(mm)
Dimensioni f in mm(mm)
Dimensione m in mm(mm)
Dimensioni c in mm(mm)
Deviazione di linearità entro +/- 0,020”
Ripetibilità fw in pollici (testo)
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo)
Deviazione di linearità entro +/- 0,039”
Dimensione k in mm(mm)
Filettatura collegamento g
Compatibilità
Dimensioni in mm(mm)
Dimensione j in mm(mm)
Dimensioni h in mm(mm)
Dimensioni d in mm(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici
Dimensione l in mm(mm)
Deviazione di linearità entro +/- 0,079”
Distanza dall’arresto inferiore (in pollici)
Dimensioni b in mm(mm)
Distanza dall’arresto superiore (in pollici)
Dimensioni e in mm(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali