SMPR, Inserto convesso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5113033
5113035
5113036
5113040
5113041
5113042
5113043
5113044
5113045
5113046
5113047
5113048
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie di contatto del materiale Raggio
(mm)
Numero di riferimento Dimensione L
(mm)
Dimensione A
(mm)
Diametro in mm
(mm)
Dimensione B
(mm)
Lunghezza (mm)
(mm)

16.80 €

1 7 giorni acciaio5048658M5---5

74.86 €

1 7 giorni carburo5P27C5---5

167.43 €

1 7 giorni -5P27T----5

73.71 €

1 7 giorni carburo10P31C-41010.0010

11.66 €

1 7 giorni acciaio-P24A--0.35-14

11.66 €

1 7 giorni acciaio0.75P18A--1.5-14

18.17 €

1 7 giorni acciaio-P3A10--1-14

14.97 €

1 7 giorni acciaio-P3A15--1.5-14

18.17 €

1 7 giorni acciaio-P3A20--2-14

11.66 €

1 7 giorni acciaio0.75P17A1010----

11.66 €

1 7 giorni acciaio0.75P17A1515----

11.66 €

1 7 giorni acciaio0.75P17A2020----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico