Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5113038
Superficie di contatto del materiale | acciaio | Raggio(mm) | 16 | Numero di riferimento | TGSC |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 4 | Diametro in mm(mm) | 8 | Dimensione B(mm) | 8.00 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali