Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Interfaccia dati | RS-232C; wireless | Passaggi della prova | 1 | Risoluzione in mm | 0,1 |
---|---|---|---|---|---|
Approvvigionamento energetico | Fonte di alimentazione; 230 V/115 V; 50/60 Hz | Limite di errore, display digitale | +/- 1 posto | Combinazione di misurazione | +A, -A |
Programmi | 1 | Classe di protezione IP | IP 43 | La confezione contiene | manuale di istruzioni; fonte di alimentazione |
Ingressi per apparecchiature di misurazione pneumatiche | 1 | Caratteristiche | 1 | Funzioni dinamiche | Massimo, minimo, massimo-minimo, (massimo+minimo)/2, media |
Compatibilità | Mahr | Intervallo del display analogico in pollici | ± 0,0001”; ± 0,0003”; ± 0,001”; ± 0,003”; ± 0,01”; ± 0,03”; ± 0,1”; ± 0,3”; tolleranza correlata | Intervallo del display analogico in mm | ± 1; ± 3; ± 10; ± 30; ± 100; ± 300; ± 1000; ± 3000; ± 10000; tolleranza correlata |
Configurazione | PC, tastiera | Visualizzazione della tolleranza | Tramite cambio colore del display analogico | Con indicatore | 101 elementi LED, 3 colori |
Intervallo di display digitale in mm | ± 2000; ± 10000 | Limite di errore, display analogico | 1% (101 LED) |
Configura
Proprietà di base
Ingrandimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali