SMPR, Inserto di misurazione con lama (5113056)

SMPR, Inserto di misurazione con lama 5113056

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5113056

Marca: MAHR

Prezzo: 26.51

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Superficie di contatto del materiale: acciaio

Numero di riferimento: P20A

Angolo a: - °

Lunghezza (mm): 17 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5113056

Codice componente
5113056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie di contatto del materiale Numero di riferimento Angolo a
(°)
Lunghezza (mm)
(mm)

26.51 €

1 7 giorni acciaioP20A-17

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico