Sonda induttiva Millimar P2004 M (5323010KAL)

Sonda induttiva Millimar P2004 M 5323010KAL

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5323010KAL

Marca: MAHR

Prezzo: 433.71

Tempi di consegna: 42 giorni


Dati Tecnici:

Deviazione di linearità entro +/- 0,020”: 16 µ"

Ripetibilità fw in pollici (testo): 4 µ"

Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo): 20 µ"

Deviazione di linearità entro +/- 0,039”: 60 µ"

Dimensioni d in mm: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5323010KAL

Codice componente
5323010KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Deviazione di linearità entro +/- 0,020” Ripetibilità fw in pollici (testo) Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Deviazione di linearità entro +/- 0,039” Dimensioni d in mm
(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Deviazione di linearità entro +/- 0,079” Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) Distanza dall’arresto superiore (in pollici)

433.71 €

1 42 giorni 16 µ"4 µ"20 µ"60 µ"6± .079"120 µ"- .09 ... 0"+ .09 ... .173"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda ± 2 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 0.5 Distanza dall’arresto superiore +2.2 . . . 4.4
Deviazione di linearità entro +/- 0,5 mm(µm) 0.4 Deviazione di sensibilità(%) 0.3 Classe di protezione IP IP 64
La confezione contiene manuale di istruzioni; cappuccio per uscita cavo radiale; chiave per l’impostazione preliminare della corsa Forza di misurazione (testo) 0,75 N +/- 0,15 N Deviazione di linearità entro +/- 2,0 mm(µm) 3
Lunghezza cavo(m) 2.5 Coefficiente di temperatura(µm/°C) 0.15 Deviazione di linearità entro +/- 1,0 mm(µm) 1.5
Ripetibilità µm(µm) 0.1 Distanza dall’arresto inferiore -2.2 . . . 0 Aumento della forza di misurazione 0,2 N/mm

Supporto tecnico