Codice articolo del costruttore: 5113001
Marca: MAHR
Prezzo: 16.23 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Superficie di contatto del materiale: acciaio
Dimensione E: - mm
Numero di riferimento: 048658G
Dimensione L: - mm
Diametro in mm: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5113001
Codice componente
|
---|
5113001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Superficie di contatto del materiale | Dimensione E (mm) | Numero di riferimento | Dimensione L (mm) | Diametro in mm (mm) | Lunghezza (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | 7 giorni | acciaio | - | 048658G | - | 10 | 2 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimensione E(mm)
Dimensione L(mm)
Superficie di contatto del materiale
Numero di riferimento
Diametro in mm(mm)
Lunghezza (mm)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali