Sonda induttiva Millimar 1304 K (5313049)

Sonda induttiva Millimar 1304 K 5313049

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5313049

Marca: MAHR

Prezzo: 723.43

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Deviazione di linearità entro +/- 0,020”: 40 µ"

Ripetibilità fw in pollici (testo): 6 µ"

Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo): 8 µ"

Deviazione di linearità entro +/- 0,039”: 160 µ"

Coefficiente di temperatura: 0.15 µm/°C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5313049

Codice componente
5313049
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Deviazione di linearità entro +/- 0,020” Ripetibilità fw in pollici (testo) Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Deviazione di linearità entro +/- 0,039” Coefficiente di temperatura
(µm/°C)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) Distanza dall’arresto superiore (in pollici)

723.43 €

1 7 giorni 40 µ"6 µ"8 µ"160 µ"0.15± .039"- .043"+ .043"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda ± 1 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 0.2 Distanza dall’arresto superiore +1.1
Deviazione di linearità entro +/- 0,5 mm(µm) 1 Deviazione di sensibilità(%) 1 Classe di protezione IP IP 62
Forza di misurazione (testo) 0,75 N +/- 0,15 N Lunghezza cavo(m) 1.5 Deviazione di linearità entro +/- 1,0 mm(µm) 4
Ripetibilità µm(µm) 0.15 Compatibilità Mahr LVDT Distanza dall’arresto inferiore 1.1
Aumento della forza di misurazione 0,15 N/mm

Supporto tecnico