Calibri digitali 16 ER (4103010)

Calibri digitali 16 ER 4103010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4103010

Marca: MAHR

Prezzo: 131.50

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Interfaccia dati: nessuna

Approvvigionamento energetico: Durata della batteria circa 3 anni

Asta di profondità: rotondo

Classe di protezione IP: Nessuno

La confezione contiene: manuale di istruzioni; batteria; involucro


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4103010

Codice componente
4103010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Interfaccia dati Approvvigionamento energetico Asta di profondità Classe di protezione IP La confezione contiene Altezza delle cifre
(mm)
Caratteristica parte Gamma di misurazione Limite di errore (mm)
(mm)
Standard Ruota di frizione Limite di errore in pollici (testo) Intervallo di misurazione in pollici

131.50 €

1 9 giorni nessunaDurata della batteria circa 3 annirotondoNessunomanuale di istruzioni; batteria; involucro11-0 - 1500.03DIN 862-.001"0 - 6"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Risoluzione in mm/pollici 0.01 / .0005"

Supporto tecnico