Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-AI (4103380)

Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-AI 4103380

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4103380

Marca: MAHR

Prezzo: 819.00

Tempi di consegna: 15 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4103380

Codice componente
4103380
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

819.00 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Wireless integrato Approvvigionamento energetico Durata della batteria circa 3 anni (circa 0,5 in modalità wireless) Asta di profondità nessuna
Classe di protezione IP IP 67 La confezione contiene batteria; manuale di istruzioni; involucro Risoluzione in mm/pollici 0.01 / .0005"
Altezza delle cifre(mm) 11 Caratteristica parte Diametro interno Gamma di misurazione 10 - 160
Limite di errore (mm)(mm) 0.03 Standard Standard di fabbrica Limite di errore in pollici (testo) .001"
Intervallo di misurazione in pollici 0.4 - 6.3"

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico