Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWR-AA (4103079KAL)

Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWR-AA 4103079KAL

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4103079KAL

Marca: MAHR

Prezzo: 714.50

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4103079KAL

Codice componente
4103079KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

714.50 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati USB; Opto RS-232C; Digimatic Approvvigionamento energetico Durata della batteria circa 3 anni Asta di profondità nessuna
Classe di protezione IP IP 67 La confezione contiene batteria; manuale di istruzioni; involucro Risoluzione in mm/pollici 0.01 / .0005"
Altezza delle cifre(mm) 8.5 Caratteristica parte Diametro esterno Gamma di misurazione 0 - 150
Limite di errore (mm)(mm) 0.03 Standard Standard di fabbrica Limite di errore in pollici (testo) .001"
Intervallo di misurazione in pollici 0 - 6"

Supporto tecnico