Codice articolo del costruttore: 4103374KAL
Marca: MAHR
Prezzo: 864.50 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4103374KAL
Interfaccia dati | Wireless integrato | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni (circa 0,5 in modalità wireless) | Asta di profondità | rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 67 | La confezione contiene | batteria; manuale di istruzioni; involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.01 / .0005" |
Altezza delle cifre(mm) | 11 | Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; diametro interno | Gamma di misurazione | 0 - 150 |
Limite di errore (mm)(mm) | 0.03 | Standard | Standard di fabbrica | Limite di errore in pollici (testo) | .001" |
Intervallo di misurazione in pollici | 0 - 6" |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali