Calibro universale universale Multimar 25 EWR (4119003)

Calibro universale universale Multimar 25 EWR 4119003

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4119003

Marca: MAHR

Prezzo: 2,445.71

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni a in mm: 1450 mm

Campo di applicazione esterno: 0 - 1250


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4119003

Codice componente
4119003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni a in mm
(mm)
Campo di applicazione esterno

2,445.71 €

1 7 giorni 14500 - 1250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati USB; Digimatic; Opto RS-232C; wireless Classe di protezione IP IP 65 La confezione contiene batteria; manuale di istruzioni; blocchi di montaggio e appoggio; involucro di legno; senza braccia/attacchi e incudini
Risoluzione in mm/pollici 0,01 / .0005" Caratteristica parte Distanza; diametro esterno; diametro interno; filettatura, marce

Supporto tecnico