Codice articolo del costruttore: 4126751
Marca: MAHR
Prezzo: 375.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Asta di profondità: rotondo
Altezza delle cifre: - mm
Gamma di misurazione: 0 - 25
Limite di errore (mm): 0.02 mm
Limite di errore in pollici (testo): .0008"
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4126751
Codice componente
|
---|
4126751 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Asta di profondità | Altezza delle cifre (mm) | Gamma di misurazione | Limite di errore (mm) (mm) | Limite di errore in pollici (testo) | Intervallo di misurazione in pollici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.00 € | 1 | 7 giorni | rotondo | - | 0 - 25 | 0.02 | .0008" | 0 - 1" |
Loading...
Interfaccia dati | Wireless integrato | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni (circa 0,5 in modalità wireless) | Classe di protezione IP | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
La confezione contiene | batteria; manuale di istruzioni; involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.01 / .0005" | Standard | Standard di fabbrica |
Configura
Proprietà di base
Altezza delle cifre(mm)
Asta di profondità
Gamma di misurazione
Limite di errore (mm)(mm)
Limite di errore in pollici (testo)
Intervallo di misurazione in pollici
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali