Codice articolo del costruttore: 4157010
Marca: MAHR
Prezzo: 195.50 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4157010
Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 | Classe di protezione IP | IP 40 | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria; involucro |
---|---|---|---|---|---|
Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" | Altezza delle cifre(mm) | 10 | Caratteristica parte | Diametro esterno; distanza |
Gamma di misurazione | 0 - 25 | Standard | Standard di fabbrica | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 |
Limite errore_µm(µm) | 2 |
Si trova sulla pagina di Micrometro digitale Micromar 40 ER, il codice articolo è il seguente: 4157010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4157010.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4157010DKS |
4157010KAL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
217.00 € | 1 | 42 giorni | ||
212.10 € | 1 | 7 giorni |