Codice articolo del costruttore: 4190350
Marca: MAHR
Prezzo: 1,295.00 €
Tempi di consegna: 31 giorni
Letture_mm: 0.001 mm
La confezione contiene: manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); chiave a brugola; involucro
Gamma di misurazione: 6 - 12
Limite errore_µm: 4 µm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4190350
Codice componente
|
---|
4190350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Letture_mm (mm) | La confezione contiene | Gamma di misurazione | Limite errore_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,295.00 € | 1 | 31 giorni | 0.001 | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); chiave a brugola; involucro | 6 - 12 | 4 |
Loading...
Standard | DIN 863-4 |
---|
Si trova sulla pagina di Set micrometro interno autocentrante, il codice articolo è il seguente: 4190350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4190350.
Configura
Proprietà di base
Letture_mm(mm)
La confezione contiene
Gamma di misurazione
Limite errore_µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4190350DKS |
4190350KAL |
4190351 |
4190351DKS |
4190351KAL |
4190352 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Letture_mm (mm) | La confezione contiene | Gamma di misurazione | Limite errore_µm (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,421.00 € | 1 | 42 giorni | 0.001 | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); chiave a brugola; involucro | 6 - 12 | 4 | ||
1,386.00 € | 1 | 7 giorni | 0.001 | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); chiave a brugola; involucro | 6 - 12 | 4 | ||
990.00 € | 1 | 31 giorni | 0.001 | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave a brugola; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 12 - 20 | 4 | ||
1,068.50 € | 1 | 42 giorni | 0.001 | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave a brugola; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 12 - 20 | 4 | ||
1,046.00 € | 1 | 7 giorni | 0.001 | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave a brugola; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 12 - 20 | 4 | ||
2,240.00 € | 1 | 31 giorni | 0.005 | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave a brugola; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 20 - 50 | 4 |