Micrometro da banco di precisione Micromar 40 TS (4154031)

Micrometro da banco di precisione Micromar 40 TS 4154031

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4154031

Marca: MAHR

Prezzo: 951.00

Tempi di consegna: 31 giorni


Dati Tecnici:

Letture_mm: 0.005 mm

Planarità in µm: 0.2 µm

La confezione contiene: manuale di istruzioni

Errore parallelo in µm: 2 µm

Intervallo di misurazione del misuratore millesimale (vite di misurazione) pollici: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4154031

Codice componente
4154031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Letture_mm
(mm)
Planarità in µm
(µm)
La confezione contiene Errore parallelo in µm
(µm)
Intervallo di misurazione del misuratore millesimale (vite di misurazione) pollici Strumento indicatore Gamma di misurazione Standard Passo filettatura del mandrino_mm
(mm)
Valore di graduazione pollici Limite di errore in pollici (testo) Limite errore_µm
(µm)
Intervallo di misurazione, misuratore millesimale (vite di misurazione)

951.00 €

1 31 giorni 0.0050.2manuale di istruzioni2-Senza lettura0 - 50DIN 863-30.5--2±

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro mandrino_mm(mm) 7.5 Caratteristica parte Distanza; diametro esterno;

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico