Codice articolo del costruttore: 4157042
Marca: MAHR
Prezzo: 957.00 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Gamma di misurazione: 25 - 50
Limite errore_µm: 4 µm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4157042
Interfaccia dati | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 2 anni | Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 65 | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" |
Altezza delle cifre(mm) | 10 | Standard | DIN 863-3 | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Micrometro digitale Micromar 40 EWR-S, il codice articolo è il seguente: 4157042.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4157042.
Configura
Proprietà di base
Gamma di misurazione
Limite errore_µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4157041 |
4157041DKS |
4157041KAL |
4157042DKS |
4157042KAL |
4157043 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di misurazione | Limite errore_µm (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|
771.00 € | 1 | 9 giorni | 0 - 25 | 4 | ||
792.50 € | 1 | 42 giorni | 0 - 25 | 4 | ||
787.60 € | 1 | 7 giorni | 0 - 25 | 4 | ||
997.24 € | 1 | 42 giorni | 25 - 50 | 4 | ||
984.50 € | 1 | 7 giorni | 25 - 50 | 4 | ||
984.00 € | 1 | 9 giorni | 50 - 75 | 5 |