Codice articolo del costruttore: 4154002
Marca: MAHR
Prezzo: 1,020.00 €
Tempi di consegna: 31 giorni
La confezione contiene: manuale di istruzioni; involucro
Gamma di misurazione: 50 - 100
Limite errore_µm: 2 µm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4154002
Codice componente
|
---|
4154002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | La confezione contiene | Gamma di misurazione | Limite errore_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,020.00 € | 1 | 31 giorni | manuale di istruzioni; involucro | 50 - 100 | 2 |
Loading...
Letture_mm(mm) | 0.01 | Planarità in µm(µm) | 0.2 | Errore parallelo in µm(µm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; | Strumento indicatore | Millimess 1003 | Standard | DIN 863-3 |
Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 | Intervallo di misurazione, misuratore millesimale (vite di misurazione) | ± 50 |
Si trova sulla pagina di Micrometro con misuratore millesimale integrato Micromar 40 T, il codice articolo è il seguente: 4154002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4154002.
Configura
Proprietà di base
La confezione contiene
Gamma di misurazione
Limite errore_µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4154000KAL |
4154001 |
4154001KAL |
4154002KAL |
4154003 |
4154004 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | La confezione contiene | Gamma di misurazione | Limite errore_µm (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
930.24 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; involucro | 0 - 25 | 2 | ||
966.00 € | 1 | 31 giorni | manuale di istruzioni; involucro | 25 - 50 | 2 | ||
1,014.24 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; involucro | 25 - 50 | 2 | ||
1,068.24 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; involucro | 50 - 100 | 2 | ||
1,100.00 € | 1 | 31 giorni | manuale di istruzioni; involucro | 100 - 150 | 2 | ||
1,145.00 € | 1 | 31 giorni | manuale di istruzioni; involucro | 150 - 200 | 2 |