Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4150200 |
4150200KAL |
4150201 |
4150201KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di misurazione | |
---|---|---|---|---|---|
1,155.00 € | 1 | 31 giorni | 0 - 25 | ||
1,187.50 € | 1 | 7 giorni | 0 - 25 | ||
1,380.00 € | 1 | 31 giorni | 25 - 50 | ||
1,412.50 € | 1 | 7 giorni | 25 - 50 |
Loading...
Diametro mandrino_mm(mm) | 7.5 | Letture_mm(mm) | 0.01 | Planarità in µm(µm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
La confezione contiene | manuale di istruzioni; involucro | Errore parallelo in µm(µm) | 1 | Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; |
Standard | Standard di fabbrica | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 | Limite errore_µm(µm) | 2 |
Intervallo di misurazione, misuratore millesimale (vite di misurazione) | ± 65 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di misurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali