Codice articolo del costruttore: 4157040KAL
Marca: MAHR
Prezzo: 754.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4157040KAL
Interfaccia dati | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 2 anni | Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 65 | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria; involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" |
Altezza delle cifre(mm) | 10 | Gamma di misurazione | 0 - 20 | Standard | Standard di fabbrica |
Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 | Limite errore_µm(µm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Micrometro digitale Micromar 40 EWR-K, il codice articolo è il seguente: 4157040KAL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4157040KAL.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4157040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
720.00 € | 1 | 9 giorni |