Codice articolo del costruttore: 4168001KAL
Marca: MAHR
Prezzo: 479.40 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4168001KAL
Letture_mm(mm) | 0.01 | Gamma di misurazione | 100 - 125 | Standard | DIN 863-4 |
---|---|---|---|---|---|
Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 | Limite errore_µm(µm) | 6 |
Si trova sulla pagina di Testina di misurazione Micromar 44 cm, il codice articolo è il seguente: 4168001KAL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4168001KAL.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4168001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
456.00 € | 1 | 15 giorni |