Micrometro interno autocentrante digitale Micromar 44 EWR (4191032)

Micrometro interno autocentrante digitale Micromar 44 EWR 4191032

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4191032

Marca: MAHR

Prezzo: 1,540.00

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di misurazione: 70 - 85

Limite errore_µm: 5 µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4191032

Codice componente
4191032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione Limite errore_µm
(µm)

1,540.00 €

1 9 giorni 70 - 855

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Digimatic; Opto RS-232C; USB Approvvigionamento energetico Durata della batteria circa 2 anni Classe di protezione IP IP 52
La confezione contiene unità di base 44 EWg; testina di misurazione 44 Ak; manuale di istruzioni; batteria; involucro Risoluzione in mm/pollici 0.001 / .00005" Altezza delle cifre(mm) 8.5
Standard DIN 863-4

Si trova sulla pagina di Micrometro interno autocentrante digitale Micromar 44 EWR, il codice articolo è il seguente: 4191032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4191032.

Tipologia prodotto

Codice componente
4191032KAL
4191033
4191033KAL
4191034
4191034KAL
4191035
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione Limite errore_µm
(µm)

1,564.00 €

1 7 giorni 70 - 855

1,555.00 €

1 9 giorni 85 - 1005

1,579.00 €

1 7 giorni 85 - 1005

1,870.00 €

1 9 giorni 100 - 1256

1,900.24 €

1 7 giorni 100 - 1256

2,045.00 €

1 9 giorni 125 - 1506

Supporto tecnico