Codice articolo del costruttore: 4180000
Marca: MAHR
Prezzo: 404.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4180000
Diametro mandrino_mm(mm) | 4 | Letture_mm(mm) | 0.01 | La confezione contiene | prolunghe da 25 mm e 50 mm; involucro |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di misurazione | 0 - 100 | Standard | Standard di fabbrica | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 |
Limite errore_µm(µm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Micrometro di profondità Micromar 45 T, il codice articolo è il seguente: 4180000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4180000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4180000KAL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
448.24 € | 1 | 7 giorni |