Codice articolo del costruttore: 4157141
Marca: MAHR
Prezzo: 792.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Gamma di misurazione: 0 - 25
Limite errore_µm: 4 µm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4157141
Interfaccia dati | Wireless integrato | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 2 anni | Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 65 | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" |
Altezza delle cifre(mm) | 10 | Standard | DIN 863-3 | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di misurazione
Limite errore_µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali