Micrometro interno Micromar 44 F (4163001)

Micrometro interno Micromar 44 F 4163001

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4163001

Marca: MAHR

Prezzo: 207.50

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di misurazione: 40 - 50

Limite errore_µm: 4 µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4163001

Codice componente
4163001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione Limite errore_µm
(µm)

207.50 €

1 9 giorni 40 - 504

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Letture_mm(mm) 0.01 La confezione contiene involucro Standard DIN 863-4
Passo filettatura del mandrino_mm(mm) 0.5

Si trova sulla pagina di Micrometro interno Micromar 44 F, il codice articolo è il seguente: 4163001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4163001.

Tipologia prodotto

Codice componente
4163000
4163000KAL
4163001KAL
4163002
4163002KAL
4163003
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione Limite errore_µm
(µm)

202.50 €

1 9 giorni 30 - 404

222.60 €

1 7 giorni 30 - 404

227.60 €

1 7 giorni 40 - 504

211.50 €

1 9 giorni 50 - 705

235.50 €

1 7 giorni 50 - 705

214.00 €

1 9 giorni 70 - 1005

Supporto tecnico