Codice articolo del costruttore: 4190090
Marca: MAHR
Prezzo: 108.50 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo di filettatura: M5x0.5
Fine_intervallo_di_misurazione_mm: 12 mm
Inizio_intervallo_di_misurazione_mm: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4190090
Codice componente
|
---|
4190090 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di filettatura | Fine_intervallo_di_misurazione_mm (mm) | Inizio_intervallo_di_misurazione_mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.50 € | 1 | 7 giorni | M5x0.5 | 12 | 6 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Prolunghe 44 Av, il codice articolo è il seguente: 4190090.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4190090.
Configura
Proprietà di base
Tipo di filettatura
Fine_intervallo_di_misurazione_mm(mm)
Inizio_intervallo_di_misurazione_mm(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4190091 |
4190092 |
4190093 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di filettatura | Fine_intervallo_di_misurazione_mm (mm) | Inizio_intervallo_di_misurazione_mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.00 € | 1 | 7 giorni | M5x0.5 | 20 | 12 | ||
121.00 € | 1 | 7 giorni | M12x1 | 30 | 20 | ||
145.00 € | 1 | 7 giorni | M12x1 | 200 | 30 |