Set micrometro interno autocentrante digitale Micromar 40 EWR

Set micrometro interno autocentrante digitale Micromar 40 EWR
Funzioni:
RESET (impostare il display su zero)
ABS (è possibile impostare il display su zero senza perdere il riferimento alla preimpostazione)
PRESET (per l’inserimento di un valore numerico)
mm/pollici
Funzione LOCK (blocco tasti)
DATA (trasmissione dati tramite cavo di collegamento)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4191160
4191160DKS
4191160KAL
4191161
4191161DKS
4191161KAL
4191162
4191162DKS
4191162KAL
4191163
4191163DKS
4191163KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione Limite errore_µm
(µm)

2,125.00 €

1 9 giorni 6 - 124

2,251.00 €

1 42 giorni 6 - 124

2,216.00 €

1 7 giorni 6 - 124

1,850.00 €

1 9 giorni 12 - 204

1,928.50 €

1 42 giorni 12 - 204

1,906.00 €

1 7 giorni 12 - 204

2,860.00 €

1 9 giorni 20 - 504

3,016.00 €

1 42 giorni 20 - 504

2,971.00 €

1 7 giorni 20 - 504

3,430.00 €

1 9 giorni 50 - 1005

3,607.00 €

1 42 giorni 50 - 1005

3,556.00 €

1 7 giorni 50 - 1005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Digimatic; Opto RS-232C; USB Approvvigionamento energetico Durata della batteria circa 2 anni Classe di protezione IP IP 52
La confezione contiene unità di base 44 EWg; testina di misurazione 44 Ak; manuale di istruzioni; batteria; custodia Risoluzione in mm/pollici 0.001 / .00005" Altezza delle cifre(mm) 8.5
Standard DIN 863-4

Supporto tecnico