Micrometro interno autocentrante digitale Micromar 44 A (4190311)

Micrometro interno autocentrante digitale Micromar 44 A 4190311

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4190311

Marca: MAHR

Prezzo: 450.00

Tempi di consegna: 61 giorni


Dati Tecnici:

Letture_mm: 0.001 mm

Gamma di misurazione: 8 - 10

Limite errore_µm: 4 µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4190311

Codice componente
4190311
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Letture_mm
(mm)
Gamma di misurazione Limite errore_µm
(µm)

450.00 €

1 61 giorni 0.0018 - 104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

La confezione contiene manuale di istruzioni; chiave a brugola; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro Standard DIN 863-4 Passo filettatura del mandrino_mm(mm) 0.5

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico