Micrometro digitale Micromar 40 EWRi-V (4157145)

Micrometro digitale Micromar 40 EWRi-V 4157145

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4157145

Marca: MAHR

Prezzo: 795.00

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Approvvigionamento energetico: Durata della batteria circa 2 anni

Gamma di misurazione: 0 - 25

Incl. accessori: -

Limite errore_µm: 4 µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4157145

Codice componente
4157145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Approvvigionamento energetico Gamma di misurazione Incl. accessori Limite errore_µm
(µm)

795.00 €

1 7 giorni Durata della batteria circa 2 anni0 - 25-4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Wireless integrato Diametro mandrino_mm(mm) 6.5 Classe di protezione IP IP 65
La confezione contiene manuale di istruzioni; batteria; involucro Risoluzione in mm/pollici 0.001 / .00005" Altezza delle cifre(mm) 10
Caratteristica parte Distanza; diametro esterno; filettatura Standard DIN 863-3 Passo filettatura del mandrino_mm(mm) 5

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico