Micrometro con misuratore millesimale integrato Micromar 40 F (4150000KAL)

Micrometro con misuratore millesimale integrato Micromar 40 F 4150000KAL

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4150000KAL

Marca: MAHR

Prezzo: 1,057.50

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Letture_mm: 0.01 mm

Planarità in µm: 0.2 µm

Errore parallelo in µm: 1 µm

Intervallo di misurazione del misuratore millesimale (vite di misurazione) pollici: -

Gamma di misurazione: 0 - 25


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4150000KAL

Codice componente
4150000KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Letture_mm
(mm)
Planarità in µm
(µm)
Errore parallelo in µm
(µm)
Intervallo di misurazione del misuratore millesimale (vite di misurazione) pollici Gamma di misurazione Passo filettatura del mandrino_mm
(mm)
Valore di graduazione pollici Limite di errore in pollici (testo) Limite errore_µm
(µm)
Intervallo di misurazione, misuratore millesimale (vite di misurazione)

1,057.50 €

1 7 giorni 0.010.21-0 - 250.5--2± 65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro mandrino_mm(mm) 7.5 La confezione contiene manuale di istruzioni; involucro Caratteristica parte Distanza; diametro esterno;
Standard Standard di fabbrica

Si trova sulla pagina di Micrometro con misuratore millesimale integrato Micromar 40 F, il codice articolo è il seguente: 4150000KAL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4150000KAL.

Tipologia prodotto

Codice componente
4150000
4150001
4150001KAL
4150900
4150900KAL
4150901
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Letture_mm
(mm)
Planarità in µm
(µm)
Errore parallelo in µm
(µm)
Intervallo di misurazione del misuratore millesimale (vite di misurazione) pollici Gamma di misurazione Passo filettatura del mandrino_mm
(mm)
Valore di graduazione pollici Limite di errore in pollici (testo) Limite errore_µm
(µm)
Intervallo di misurazione, misuratore millesimale (vite di misurazione)

1,025.00 €

1 31 giorni 0.010.21-0 - 250.5--2± 65

1,250.00 €

1 31 giorni 0.010.21-25 - 500.5--2± 65

1,282.50 €

1 7 giorni 0.010.21-25 - 500.5--2± 65

1,070.00 €

1 9 giorni ---± .0025"--.0001''.00008"--

1,102.50 €

1 7 giorni ---± .0025"--.0001''.00008"--

1,275.00 €

1 9 giorni ---± .0025"--.0001''.00008"--

Supporto tecnico