Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfaccia dati | Planarità in µm (µm) | La confezione contiene | Errore parallelo in µm (µm) | Gamma di misurazione | Standard | Limite errore_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.00 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 2 | 0 - 25 | Standard di fabbrica | 2 | ||
333.50 € | 1 | 42 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 2 | 0 - 25 | Standard di fabbrica | 2 | ||
328.60 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 2 | 0 - 25 | Standard di fabbrica | 2 | ||
370.00 € | 1 | 9 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 2 | 25 - 50 | Standard di fabbrica | 2 | ||
410.24 € | 1 | 42 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 2 | 25 - 50 | Standard di fabbrica | 2 | ||
397.50 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 2 | 25 - 50 | Standard di fabbrica | 2 | ||
487.00 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 50 - 75 | Standard di fabbrica | 3 | ||
527.24 € | 1 | 42 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 50 - 75 | Standard di fabbrica | 3 | ||
514.50 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 50 - 75 | Standard di fabbrica | 3 | ||
540.00 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 75 - 100 | Standard di fabbrica | 3 | ||
580.24 € | 1 | 42 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 75 - 100 | Standard di fabbrica | 3 | ||
567.50 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 75 - 100 | Standard di fabbrica | 3 | ||
702.00 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
749.24 € | 1 | 42 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
734.50 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
729.00 € | 1 | 9 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
776.24 € | 1 | 42 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
761.50 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
756.00 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
803.24 € | 1 | 42 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
788.50 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
771.00 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 | ||
818.24 € | 1 | 42 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 | ||
803.50 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | 0.6 | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 | ||
243.50 € | 1 | 31 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 0 - 25 | Standard di fabbrica | 2 | ||
265.00 € | 1 | 42 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 0 - 25 | Standard di fabbrica | 2 | ||
260.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 0 - 25 | Standard di fabbrica | 2 | ||
337.00 € | 1 | 31 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 25 - 50 | Standard di fabbrica | 2 | ||
377.24 € | 1 | 42 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 25 - 50 | Standard di fabbrica | 2 | ||
364.50 € | 1 | 7 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 25 - 50 | Standard di fabbrica | 2 | ||
406.00 € | 1 | 31 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 50 - 75 | Standard di fabbrica | 3 | ||
446.24 € | 1 | 42 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 50 - 75 | Standard di fabbrica | 3 | ||
433.50 € | 1 | 7 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 50 - 75 | Standard di fabbrica | 3 | ||
460.00 € | 1 | 31 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 75 - 100 | Standard di fabbrica | 3 | ||
500.24 € | 1 | 42 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 75 - 100 | Standard di fabbrica | 3 | ||
487.50 € | 1 | 7 giorni | - | - | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | - | 75 - 100 | Standard di fabbrica | 3 | ||
1,675.00 € | 1 | 9 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | - | manuale di istruzioni; batteria; valori di impostazione; involucro | - | 0 - 100 | Standard di fabbrica | - | ||
1,817.50 € | 1 | 42 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | - | manuale di istruzioni; batteria; valori di impostazione; involucro | - | 0 - 100 | Standard di fabbrica | - | ||
1,773.00 € | 1 | 7 giorni | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | - | manuale di istruzioni; batteria; valori di impostazione; involucro | - | 0 - 100 | Standard di fabbrica | - |
Loading...
Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 2 anni | Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 | Classe di protezione IP | IP 65 |
---|---|---|---|---|---|
Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" | Altezza delle cifre(mm) | 10 | Caratteristica parte | Diametro esterno; distanza |
Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Interfaccia dati
Planarità in µm(µm)
La confezione contiene
Errore parallelo in µm(µm)
Gamma di misurazione
Standard
Limite errore_µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali