Elemento girevole UKV-C, compatto, tipo C con azionamento a molla (5113995)

Elemento girevole UKV-C, compatto, tipo C con azionamento a molla 5113995

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5113995

Marca: MAHR

Prezzo: 457.14

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Numero di riferimento: 048909C100

Angolo a: 30 °

Lunghezza (mm): 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5113995

Codice componente
5113995
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di riferimento Angolo a
(°)
Lunghezza (mm)
(mm)

457.14 €

1 7 giorni 048909C10030100

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico