Comparatore MarCator 810 SM (4311070KAL)

Comparatore MarCator 810 SM 4311070KAL

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4311070KAL

Marca: MAHR

Prezzo: 250.00

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Limite errore 1/10 di giro µm: 1 µm

Errore di isteresi del valore misurato µm: 1.5 µm

Letture_mm: 0.001 mm

Tipo di quadrante: 0-100

Campo di misurazione in mm: 1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4311070KAL

Codice componente
4311070KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Limite errore 1/10 di giro µm
(µm)
Errore di isteresi del valore misurato µm
(µm)
Letture_mm
(mm)
Tipo di quadrante Campo di misurazione in mm
(mm)
Limite errore 1 giro µm
(µm)
Movimento a prova di urto Ripetibilità µm
(µm)
Standard Limite errore 1/2 di giro µm
(µm)
Oltrecorsa in mm
(mm)
Intervallo di misurazione limite di errore µm
(µm)

250.00 €

1 7 giorni 11.50.0010-10013vero1.5-244

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

La confezione contiene involucro

Si trova sulla pagina di Comparatore MarCator 810 SM, il codice articolo è il seguente: 4311070KAL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4311070KAL.

Tipologia prodotto

Codice componente
4311070
4311070DKS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Limite errore 1/10 di giro µm
(µm)
Errore di isteresi del valore misurato µm
(µm)
Letture_mm
(mm)
Tipo di quadrante Campo di misurazione in mm
(mm)
Limite errore 1 giro µm
(µm)
Movimento a prova di urto Ripetibilità µm
(µm)
Standard Limite errore 1/2 di giro µm
(µm)
Oltrecorsa in mm
(mm)
Intervallo di misurazione limite di errore µm
(µm)

237.00 €

1 31 giorni 11.50.0010-10013vero1.5Standard di fabbrica244

254.00 €

1 42 giorni ------------

Supporto tecnico