Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4337695 |
4337695DKS |
4337695KAL |
4337696 |
4337697 |
4337697DKS |
4337697KAL |
4337698 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfaccia dati | Campo di misurazione in pollici | Forza di misurazione (testo) | Campo di misurazione in mm (mm) | Altezza delle cifre (mm) | Limite di errore (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783.00 € | 1 | 7 giorni | Opto RS-232C; Digimatic; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 8.5 | 0.0018 | ||
810.00 € | 1 | 42 giorni | Opto RS-232C; Digimatic; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 8.5 | 0.0018 | ||
803.50 € | 1 | 7 giorni | Opto RS-232C; Digimatic; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 8.5 | 0.0018 | ||
837.00 € | 1 | 7 giorni | Opto RS-232C; Digimatic; USB | 1" | 0.65 - 1.15 | 25 | 8.5 | 0.0024 | ||
660.00 € | 1 | 7 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.0018 | ||
687.00 € | 1 | 42 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.0018 | ||
680.50 € | 1 | 7 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.0018 | ||
711.00 € | 1 | 7 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | 1" | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.0024 |
Loading...
Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni | Classe di protezione IP | IP 42 | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria |
---|---|---|---|---|---|
Standard | Standard di fabbrica | Risoluzione (testo) | 0.0001 / 0.00001 |
Configura
Proprietà di base
Interfaccia dati
Campo di misurazione in pollici
Forza di misurazione (testo)
Campo di misurazione in mm(mm)
Altezza delle cifre(mm)
Limite di errore (mm)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali