Indicatore digitale MarCator 1087 BRi

Indicatore digitale MarCator 1087 BRi
Funzioni:
ON/OFF
RESET (impostare il display su zero)
mm/pollici
PRESET (inserire il valore numerico) dall’intervallo 500 mm
Inversione della direzione di conteggio
TOL (inserire i valori del limite di tolleranza)
START/STOP ricerca del punto di inversione
Memoria MAX/MIN per la ricerca del punto di inversione
ABS (è possibile impostare il display su zero senza perdere il riferimento alla preimpostazione)
0 (impostare il display della scala analogica su zero)
DATA (trasmissione dati tramite cavo di collegamento)
Fattore (regolabile)
LOCK (blocco tasti individuali)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4337664
4337664DKS
4337664KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Interfaccia dati Approvvigionamento energetico Campo di misurazione in pollici Classe di protezione IP La confezione contiene Forza di misurazione (testo) Campo di misurazione in mm
(mm)
Altezza delle cifre
(mm)
Limite di errore (mm)
(mm)
Risoluzione (testo)

678.00 €

1 31 giorni Opto RS-232C; Digimatic; USB; wireless integratoDurata della batteria circa 3 anni.5"IP 42manuale di istruzioni; batteria0.65 - 0.912.58.50.0040.0005 / 0.00002

705.00 €

1 42 giorni --------/

698.50 €

1 7 giorni --.5"--0.65 - 0.912.58.50.0040.0005 / 0.00002

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cappuccio di protezione del perno di misurazione vero Standard Standard di fabbrica

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico