Codice articolo del costruttore: 4413000
Marca: MAHR
Prezzo: 464.00 €
Tempi di consegna: 31 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4413000
Dimensioni a in mm(mm) | 300 | Dimensioni c in mm(mm) | 18 | La confezione contiene | esclude l’indicatore |
---|---|---|---|---|---|
Intervallo di regolazione fine in mm(mm) | 2 | Dimensioni d in mm(mm) | 14 | Dimensioni b in mm(mm) | 185 |
Si trova sulla pagina di Treppiede di misurazione con piedistallo triangolare MarStand 815 GN, il codice articolo è il seguente: 4413000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4413000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4413050 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
499.00 € | 1 | 7 giorni |