Codice articolo del costruttore: 4311050
Marca: MAHR
Prezzo: 53.00 €
Tempi di consegna: 31 giorni
Colore quadrante: Bianco
La confezione contiene: involucro
Standard: DIN 878
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4311050
Limite errore 1/10 di giro µm(µm) | 5 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 3 | Letture_mm(mm) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di quadrante | 0 - 100 | Campo di misurazione in mm(mm) | 10 | Limite errore 1 giro µm(µm) | 10 |
Ripetibilità µm(µm) | 3 | Limite errore 1/2 di giro µm(µm) | 9 | Oltrecorsa in mm(mm) | 0.1 |
Intervallo di misurazione limite di errore µm(µm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Comparatore MarCator 810 A, il codice articolo è il seguente: 4311050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4311050.
Configura
Proprietà di base
Colore quadrante
La confezione contiene
Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4311050KAL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore quadrante | La confezione contiene | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.00 € | 1 | 7 giorni | - | - | - |