Elemento girevole UKR-C, compatto, tipo C con molla di ritorno (5114225)

Elemento girevole UKR-C, compatto, tipo C con molla di ritorno 5114225

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5114225

Marca: MAHR

Prezzo: 364.57

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Numero di riferimento: 048822C150

Dimensione L: 150 mm

Angolo a: 0 °

Lunghezza (mm): 150 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5114225

Codice componente
5114225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di riferimento Dimensione L
(mm)
Angolo a
(°)
Lunghezza (mm)
(mm)

364.57 €

1 7 giorni 048822C1501500150

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico