Comparatore di sicurezza MarCator 810 SB (4324250)

Comparatore di sicurezza MarCator 810 SB 4324250

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4324250

Marca: MAHR

Prezzo: 98.50

Tempi di consegna: 31 giorni


Dati Tecnici:

Colore quadrante: Bianco

Tipo di quadrante: 20 - 0- 20

La confezione contiene: -

Campo di misurazione in mm: 0.4 mm

Standard: DIN 878


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4324250

Codice componente
4324250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore quadrante Tipo di quadrante La confezione contiene Campo di misurazione in mm
(mm)
Standard Oltrecorsa in mm
(mm)

98.50 €

1 31 giorni Bianco20 - 0- 20-0.4DIN 8784.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Limite errore 1/10 di giro µm(µm) 5 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 3 Letture_mm(mm) 0.01
Cappuccio di protezione del perno di misurazione vero Movimento a prova di urto vero Ripetibilità µm(µm) 3
Limite errore 1/2 di giro µm(µm) 6 Intervallo di misurazione limite di errore µm(µm) 7

Si trova sulla pagina di Comparatore di sicurezza MarCator 810 SB, il codice articolo è il seguente: 4324250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4324250.

Tipologia prodotto

Codice componente
4317000
4317000KAL
4324250KAL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore quadrante Tipo di quadrante La confezione contiene Campo di misurazione in mm
(mm)
Standard Oltrecorsa in mm
(mm)

98.00 €

1 31 giorni Bianco40 - 0 - 40involucro0.8DIN 8789

111.00 €

1 7 giorni -40 - 0 - 40-0.8-9

111.50 €

1 7 giorni -20 - 0- 20-0.4-4.5

Supporto tecnico