Indicatore di prova MarTest SGM (4308200KAL)

Indicatore di prova MarTest SGM 4308200KAL

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4308200KAL

Marca: MAHR

Prezzo: 168.30

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Intervallo di deviazione fe in pollici (testo): -

Intervallo di misurazione parziale ft (µm): - µm

Dimensioni a in mm: - mm

Dimensioni f in mm: - mm

Forza di misurazione: 0.15 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4308200KAL

Codice componente
4308200KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di deviazione fe in pollici (testo) Intervallo di misurazione parziale ft (µm)
(µm)
Dimensioni a in mm
(mm)
Dimensioni f in mm
(mm)
Forza di misurazione
(N)
Diametro_scala_in_mm
(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda Errore di isteresi del valore misurato µm
(µm)
Intervallo per giro in pollici (testo) Intervallo di deviazione totale fges in pollici (testo) Letture_mm
(mm)
Dimensioni c in mm
(mm)
Colore quadrante Tipo di quadrante Ripetibilità fw in pollici (testo) La confezione contiene Intervallo di errore fe (µm)
(µm)
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Intervallo totale di errore fges (µm)
(µm)
Ripetibilità µm
(µm)
Standard Valore di graduazione pollici Dimensioni d in mm
(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Intervallo per giro in mm
(mm)
Intervallo di misurazione parziale ft in pollici (testo) Dimensioni e in mm
(mm)

168.30 €

1 7 giorni ----0.1538± 0.12--0.002--100-0-100--3-41.5--17.8-0.2--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello MarTest Per misurazioni ad alta precisione Progettazione degli alloggiamenti modello standard

Supporto tecnico