Incudine 844 Tg (4174302)

Incudine 844 Tg 4174302

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4174302

Marca: MAHR

Prezzo: 138.86

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura normale: -

Tipo di filettatura: metrico 60°

Tipo di inserto di misurazione: Incudine a V

Caratteristica della filettatura: Diametro passo, filettatura interna

Passo filettatura in mm (proxy): vero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4174302

Codice componente
4174302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura normale Tipo di filettatura Tipo di inserto di misurazione Caratteristica della filettatura Passo filettatura in mm (proxy) Passo filettatura in TPI Passo filettatura in mm Passo filettatura in TPI (proxy)

138.86 €

1 7 giorni -metrico 60°Incudine a VDiametro passo, filettatura internavero-1,25-2falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Foro di montaggio 3,5 Lunghezza (mm)(mm) 6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico