Comparatore MarCator 810 SRM (4311080)

Comparatore MarCator 810 SRM 4311080

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4311080

Marca: MAHR

Prezzo: 188.50

Tempi di consegna: 31 giorni


Dati Tecnici:

Limite errore 1/10 di giro µm: 2 µm

Errore di isteresi del valore misurato µm: 3 µm

Letture_mm: 0.001 mm

Tipo di quadrante: 0-100-0

Campo di misurazione in mm: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4311080

Codice componente
4311080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Limite errore 1/10 di giro µm
(µm)
Errore di isteresi del valore misurato µm
(µm)
Letture_mm
(mm)
Tipo di quadrante Campo di misurazione in mm
(mm)
Limite errore 1 giro µm
(µm)
Movimento a prova di urto Ripetibilità µm
(µm)
Standard Limite errore 1/2 di giro µm
(µm)
Oltrecorsa in mm
(mm)
Intervallo di misurazione limite di errore µm
(µm)

188.50 €

1 31 giorni 230.0010-100-055vero3Standard di fabbrica30.110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

La confezione contiene involucro

Supporto tecnico