Codice articolo del costruttore: 4420385
Marca: MAHR
Prezzo: 483.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Dimensioni a in mm: 228 mm
Dimensione k in mm: 59 mm
Prisma di forza di attrazione: 300 N
Dimensione j in mm: 71 mm
Dimensioni b in mm: 130 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4420385
Codice componente
|
---|
4420385 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni a in mm (mm) | Dimensione k in mm (mm) | Prisma di forza di attrazione (N) | Dimensione j in mm (mm) | Dimensioni b in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.00 € | 1 | 7 giorni | 228 | 59 | 300 | 71 | 130 |
Loading...
Regolazione fine | vero | La confezione contiene | esclude l’indicatore | Intervallo di regolazione fine in mm(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Blocco a V per diametro albero | 6 - 120 | Dimensioni d in mm(mm) | 8 | Dimensione l in mm(mm) | 49 |
Si trova sulla pagina di Braccio articolato 815 MF 3D, il codice articolo è il seguente: 4420385.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4420385.
Configura
Proprietà di base
Dimensioni a in mm(mm)
Dimensione k in mm(mm)
Prisma di forza di attrazione(N)
Dimensione j in mm(mm)
Dimensioni b in mm(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4420386 |
4420387 |
4420388 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensioni a in mm (mm) | Dimensione k in mm (mm) | Prisma di forza di attrazione (N) | Dimensione j in mm (mm) | Dimensioni b in mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516.00 € | 1 | 7 giorni | 317 | 88 | 800 | 116 | 204 | ||
615.00 € | 1 | 7 giorni | 399 | 115 | 800 | 172 | 287 | ||
702.00 € | 1 | 7 giorni | 444 | 129 | 1000 | 201 | 330 |