Banco centrale con supporto a rulli MarStand 818 R (4622250)

Banco centrale con supporto a rulli MarStand 818 R 4622250

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4622250

Marca: MAHR

Prezzo: 885.00

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni b in mm: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4622250

Codice componente
4622250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni b in mm
(mm)

885.00 €

1 7 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro colonna in mm(mm) 18 Differenza laterale consentita(mm) 0.05 Differenza di altezza consentita(mm) 0.05
La confezione contiene banco di misurazione; braccio di misurazione 818 XNB; supporti di bilanciamento; esclude l’indicatore Dimensioni d in mm(mm) 3

Si trova sulla pagina di Banco centrale con supporto a rulli MarStand 818 R, il codice articolo è il seguente: 4622250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4622250.

Tipologia prodotto

Codice componente
4622250KAL
4622251
4622251KAL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni b in mm
(mm)

1,042.00 €

1 7 giorni -

1,065.00 €

1 7 giorni 8

1,222.00 €

1 7 giorni -

Supporto tecnico