Indicatore digitale MarCator 1087 BR

Indicatore digitale MarCator 1087 BR
Funzioni:
ON/OFF
RESET (impostare il display su zero)
mm/pollici
PRESET (per l’inserimento di un valore numerico)
Inversione della direzione di conteggio
TOL (inserire i valori del limite di tolleranza)
START/STOP ricerca del punto di inversione
Memoria MAX/MIN per la ricerca del punto di inversione
ABS (è possibile impostare il display su zero senza perdere il riferimento alla preimpostazione)
0 (impostare il display della scala analogica su zero)
DATA (trasmissione dati tramite cavo di collegamento)
Fattore (regolabile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4337662
4337662DKS
4337662KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo di misurazione in pollici Forza di misurazione (testo) Campo di misurazione in mm
(mm)
Altezza delle cifre
(mm)
Limite di errore (mm)
(mm)
Risoluzione (testo)

633.00 €

1 31 giorni .5"0.65 - 0.912.58.50.0040.0005 / 0.00002

660.00 €

1 42 giorni ----/

653.50 €

1 7 giorni .5"0.65 - 0.912.58.50.0040.0005 / 0.00002

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Opto RS-232C; Digimatic; USB Approvvigionamento energetico Durata della batteria circa 3 anni Classe di protezione IP IP 42
Cappuccio di protezione del perno di misurazione vero La confezione contiene manuale di istruzioni; batteria Standard Standard di fabbrica

Supporto tecnico