Codice articolo del costruttore: 4336010
Marca: MAHR
Prezzo: 182.50 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Interfaccia dati: Digimatic; Opto RS-232C; USB
Campo di misurazione in pollici: .5"
Classe di protezione IP: IP 52
Cappuccio di protezione del perno di misurazione: vero
La confezione contiene: batteria; manuale di istruzioni;
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4336010
Codice componente
|
---|
4336010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfaccia dati | Campo di misurazione in pollici | Classe di protezione IP | Cappuccio di protezione del perno di misurazione | La confezione contiene | Forza di misurazione (testo) | Campo di misurazione in mm (mm) | Altezza delle cifre (mm) | Limite di errore (mm) (mm) | Risoluzione (testo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.50 € | 1 | 9 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | IP 52 | vero | batteria; manuale di istruzioni; | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 |
Loading...
Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni | Standard | Standard di fabbrica |
---|
Si trova sulla pagina di Indicatore digitale MarCator R, il codice articolo è il seguente: 4336010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4336010.
Configura
Proprietà di base
Interfaccia dati
Campo di misurazione in pollici
Classe di protezione IP
Cappuccio di protezione del perno di misurazione
La confezione contiene
Forza di misurazione (testo)
Campo di misurazione in mm(mm)
Altezza delle cifre(mm)
Limite di errore (mm)(mm)
Risoluzione (testo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4336010DKS |
4336010KAL |
4336020 |
4336020DKS |
4336020KAL |
4336030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Interfaccia dati | Campo di misurazione in pollici | Classe di protezione IP | Cappuccio di protezione del perno di misurazione | La confezione contiene | Forza di misurazione (testo) | Campo di misurazione in mm (mm) | Altezza delle cifre (mm) | Limite di errore (mm) (mm) | Risoluzione (testo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.50 € | 1 | 42 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | - | IP 52 | vero | batteria; manuale di istruzioni; | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | - | / | ||
203.00 € | 1 | 7 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | IP 52 | vero | batteria; manuale di istruzioni; | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
251.00 € | 1 | 9 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | IP 52 | vero | batteria; manuale di istruzioni; | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.015 | 0.005 / 0.0001 | ||
278.00 € | 1 | 42 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | - | IP 52 | vero | batteria; manuale di istruzioni; | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | - | / | ||
271.50 € | 1 | 7 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | IP 52 | vero | batteria; manuale di istruzioni; | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.015 | 0.005 / 0.0001 | ||
375.00 € | 1 | 9 giorni | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | IP 52 | vero | batteria; manuale di istruzioni; | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.005 | 0.001 / 0.00005 |